TPL Vision Zoom Z-SPOT

Z-SPOT - Eclairage spot TPL Vision - Vision industrielle. Découvrez tous les produits TPL Vision sur Basler France

Éclairage spot homogène et haute puissance pour la vision industrielle, doté d’un zoom verrouillable intégré, avec répétabilité de position. Protégé dans un boîtier en aluminium IP67, le Z-SPOT propose un montage M30 simplifié, un connecteur M12 5-pôles, un contrôle de courant intégré et est doté d’un puissant mode Auto-Strobe OverDrive. - Objectif zoom innovant pour une luminosité et une homogénéité élevées, permettant de mener à bien des tâches de vision industrielle à courtes ou longues distances - Connectivité simplifiée avec les caméras et les systèmes de vision grâce à une connectique M12 5P et à une alimentation à contrôle de courant interne - Dédié à diverses applications industrielles, notamment la traçabilité, la détection de présence, le marquage en micro-percussion et la fluorescence UV