Vieworks VT Vieworks Camera VT-6K3.5G-H19A-256 (M42)
- Capteur: Vieworks proprietary TDI line-scan sensor
- Interface: GigE
- Fréquence de ligne: 19 kHz
- Résolution (k): 6 k
Le modèle VT-6K3.5G-H19A-256 (M42) avec interface GigE est équipé d'un capteur à balayage linéaire TDI propriétaire de Vieworks, d'un capteur hybride CCD/CMOS, prenant en charge une résolution de 6k et une fréquence d'images de 19 ips.