Vieworks VT Vieworks Camera VT-18K3.5X-H80A-256 (M72)

  • Capteur: Vieworks proprietary TDI line-scan sensor
  • Interface: CoaXPress (CXP-12)
  • Fréquence de ligne: 80 kHz
  • Résolution (k): 18 k
Le modèle VT-18K3.5X-H80A-256 (M72) avec l'interface CoaXPress (CXP-12) est équipé d'un capteur à balayage linéaire TDI propriétaire de Vieworks, d'un capteur hybride CCD/CMOS, prenant en charge une résolution de 18k et une fréquence d'images de 80 ips.