Vieworks VT Vieworks Camera VT-16K5X-H140A-256 (M95)

  • Capteur: Vieworks proprietary TDI line-scan sensor
  • Interface: CoaXPress (CXP-12)
  • Fréquence de ligne: 140 kHz
  • Résolution (k): 16 k
Le modèle VT-16K5X-H140A-256 (M95) avec l'interface CoaXPress (CXP-12) est équipé d'un capteur à balayage linéaire TDI propriétaire de Vieworks, d'un capteur hybride CCD/CMOS, prenant en charge une résolution de 16k et une fréquence d'images de 140 ips.