Vieworks VT Vieworks Camera VT-12K5X-H100A-256 (M72)
- Capteur: Vieworks proprietary TDI line-scan sensor
- Interface: CoaXPress (CXP-12)
- Fréquence de ligne: 100 kHz
- Résolution (k): 12 k
Le modèle VT-12K5X-H100A-256 (M72) avec l'interface CoaXPress (CXP-12) est équipé d'un capteur à balayage linéaire TDI propriétaire de Vieworks, d'un capteur hybride CCD/CMOS, prenant en charge une résolution de 12k et une fréquence d'images de 100 ips.