Vieworks VC Vieworks Camera VC-50MX-C30
- Capteur: CMV50000
- Images par seconde: 30 fps
- Résolution (MP): 47.6 MP
- Interface: CoaXPress (CXP-12)
- Format du capteur: 45.72 mm
Le modèle VC-50MX-C30 avec interface CoaXPress (CXP-12) est équipé d'un capteur CMOS ams CMV 50000, prenant en charge une résolution de 47,6 MP et une fréquence d'images de 30 ips.