Vieworks VC Vieworks Camera VC-50MC-C18

  • Capteur: CMV50000
  • Images par seconde: 17 fps
  • Résolution (MP): 47.6 MP
  • Interface: Camera Link
  • Format du capteur: 45.72 mm
Le modèle VC-50MC-C18 avec interface Camera Link est équipé du capteur CMOS ams CMV 50000, prenant en charge une résolution de 47,6 MP et une fréquence d'images de 17,5 ips.
Cameralink
ams Osram