Vieworks VC Vieworks Camera VC-12MX-M180
- Capteur: CMV12000
- Images par seconde: 180 fps
- Résolution (MP): 12.6 MP
- Interface: CoaXPress (CXP-12)
- Format du capteur: 28.16 mm
Le modèle VC-12MX-M180 avec l'interface CoaXPress (CXP-12) est équipé du capteur CMOS ams CMV 12000, prenant en charge une résolution de 12,6 MP et une fréquence d'images de 180 ips.