Vieworks VC Vieworks Camera VC-12MX-C180

  • Capteur: CMV12000
  • Images par seconde: 180 fps
  • Résolution (MP): 12.6 MP
  • Interface: CoaXPress (CXP-12)
  • Format du capteur: 28.16 mm
Le modèle VC-12MX-C180 avec l'interface CoaXPress (CXP-12) est équipé du capteur CMOS ams CMV 12000, prenant en charge une résolution de 12,6 MP et une fréquence d'images de 180 ips.
Coaxpress
ams Osram