Vieworks VC Vieworks Camera VC-12MC-M65

  • Capteur: CMV12000
  • Images par seconde: 64 fps
  • Résolution (MP): 12.6 MP
  • Interface: Camera Link
  • Format du capteur: 28.16 mm
Le modèle VC-12MC-M65 avec interface Camera Link est équipé du capteur CMOS ams CMV 12000, prenant en charge une résolution de 12,6 MP et une fréquence d'images de 64 ips.
Cameralink
ams Osram