VH series

caméras Vieworks, GigE Camera Link, capteurs CCD VGA à 16MP

Caméras CCD VGA à 16MP (max. 4872 x 3248 pixels), 4.2 à 264 i/s Gigabit Ethernet ou Camera Link

Les caméras VIEWORKS de la série VH sont des caméras industrielles numériques de haute performance de type progressive scan. Les fonctions des caméras sont facilement mises à jour grâce à l’interface série standard. Ces caméras utilisent les toutes dernières technologies CCD de TrueSense Imaging, Inc. (anciennement Kodak Imaging Solutions), qui offrent des performances supérieures à faible bruit résultant en une plage de dynamique élevée. La série VH est un excellent choix pour les applications telles que l'inspection LCD, l’inspection par machine de vision, la recherche et l'imagerie scientifique et aérienne.

Caractéristiques
Résolutions : VGA jusqu’à 4872 × 3248 pixels (16 MP)
Capteurs CCD monochromes ou couleurs
Capteurs de 1/2" à 1"
Vitesses jusqu'à 264 i/s
Données de 8, 10 ou 12 bits
Monture C ou F
Interface Camera Link Base ou Gigabit Ethernet
Excellente dynamique et faible bruit
Capteurs CCD Progressive Scan de type Transfert Interligne
Correction Flat Field (correction de non uniformité)
Firmware actualisable
Correction de pixel défectueux

 

Veuillez préciser dans votre demande quel module/quelle version vous souhaitez.