UniBrain USB 3.0 Active Optical Cable

  • Type: Adapter Cable
  • Interface: USB 3.0
Câbles répéteurs actifs Unibrain, USB 3.0 par fibre optique jusqu'à 100m

Câbles optique actifs USB 3.0 : 10m, 20m, 50m et 100m


Les câbles AOC USB 3.0 (Active Optical Cable) sont conçus par Unibrain pour être compatible avec les spécifications électroniques du SuperSpeed USB, offrant une interopérabilité transparente entre dispositifs hôtes, hubs et périphériques USB 3.0, en assurant la fonction plug-and-play sans problème.

Avec un profil ultra-mince et une longue portée, le câble AOC USB 3.0 brise la barrière de la distance et introduit une solution rentable et performante permettant une utilisation nouvelle des appareils existants, tels que les caméras industrielles et de sécurité, les machines de contrôle industriel et médicales et la surveillance haute définition.

Modèles disponibles
- 10m (33 ft) Type-A vers Type-A (ou Type-B via l' adaptateur fourni) USB 3.0 ports
- 20m (65 ft) Type-A vers Type-B (ou Type-B via l' adaptateur fourni) USB 3.0 ports
- 50m (164 ft) Type-A vers Type-B (ou Type-B via l' adaptateur fourni) USB 3.0 ports
- 100m (328 ft) Type-A vers Type-B (ou Type-B via l' adaptateur fourni) USB 3.0 ports

Spécifications
- disponibles en 20, 50 et 100 mètres. Des longueurs sur mesure sont possibles sous réserve de quantité.
- support Plug-and-play à chaud
- support USB 3.0 jusqu'à 5Gbps.
- faible consommation, émission EMI/RFI minimale grâce à la technologie de câble fibre optique
- diamètre de câble ultra- fin : seulement 3.0mm
- compatibilité Rohs , REACH

 

Veuillez préciser dans votre demande quel module/quelle version vous souhaitez.