autoVimation Turtle

  • Type: Housing Accessory
Boitier de protection autoVimation en aluminium IP65 avec refroidissement Peltier

Boitier de protection autoVimation en aluminium IP65 avec refroidissement par effet Peltier


La série de boitiers Turtle d'autoVimation est particulièrement adaptée aux applications en extérieur, par exemple dans l'industrie solaire, car la commande climatique Peltier ne nécessite qu'une alimentation électrique, qui peut même être alimentée par une solution photovoltaïque. Ces boîtiers sont utilisés avec succès depuis des années dans les déserts les plus chauds du monde et maintiennent la caméra en-dessous de la température maximale de fonctionnement, pour une température ambiante pouvant atteindre 70 ° C et jusqu'à 1 kW de rayonnement solaire. Le contrôleur Peltier surveille en permanence la température de la caméra et bascule automatiquement entre les modes de refroidissement et de chauffage en fonction des niveaux de température définis. La surveillance permanente de la température interne de la caméra permet l'arrêt de la caméra si nécessaire.

Points forts
Protection IP65
Contrôle automatique du refroidissement ou chauffage du boitier par le dispositif Peltier
Support de caméra inclus
Fenêtre dôme en option

Détails techniques
Pour caméra de section transversale jusqu'à 60 x 60 mm
Pour objectif de diamètre max. 78 mm
Longueur interne totale disponible : 180mm

 

Veuillez préciser dans votre demande quel module/quelle version vous souhaitez.