Opto Engineering TCLWD series

Objectifs Opto Engineering télécentriques à grande distance de travail

Objectifs Opto Engineering télécentriques à grande distance de travail pour capteurs 2/3’’


La gamme TCLWD est constituée d’objectifs télécentriques spécifiquement conçus pour l’inspection optique automatisée (AOI) de composants électroniques et de semiconducteurs, et pour les machines de calibration d’outils.
Tous ces objectifs ont une distance de travail de 135 mm et offrent une résolution optique excellente, une télécentricité élevée et une faible distorsion : leurs caractéristiques sont conformes voire supérieures aux exigences des applications visées.
L’espace additionnel apporté par la grande distance de travail est essentiel lorsqu'il s'agit d'installer un éclairage, de collecter des outils, ou de respecter la distance nécessaire à des processus industriels dangereux.
En plus de leur grande distance de travail, les objectifs TLCWD disposent d’une ouverture suffisamment grande pour être utilisés efficacement avec des caméras à haute résolution / petits pixels, et sont donc tout indiqués pour les systèmes de mesure génériques en deux dimensions.


Avantages
Grande distance de travail
Idéal pour l'inspection de composants électroniques et les machines de calibration d'outils.

Ouverture élevée
Pour les capteurs à petits pixels / haute résolution.

Ajustement facile de la phase
Réglage robuste et précis de la phase lentille-caméra.

Gamme complète de produits compatibles
Combinable avec les éclairages télécentriques LTCLHP, les fixations CMHO, et les éclairages en anneau LTRN.

 

Veuillez préciser dans votre demande quel module/quelle version vous souhaitez.