Opto Engineering TCCX series
Objectifs Opto Engineering télécentriques pour capteurs 2/3" avec éclairage coaxial intégré
La série TCCX est une gamme d'objectifs conçus pour les mesures de surfaces plates et les inspections de défauts, qui offre le même agrandissement et la même distance de travail que la série TCLWD, tout en intégrant un éclairage coaxial.
Cette configuration d'éclairage est nécessaire pour éclairer de manière homogène des surfaces inégales et détecter des défauts de surfaces légers comme des rayures ou des stries, et peut servir dans de nombreux secteurs industriels : électroniques et semiconducteurs, verre, mécanique, ...
Ces objectifs ont une distance de travail de 135 mm, et leur ouverture élevée leur permet d'atteindre les résolutions nécessaires aux caméras à petits pixels : leurs caractéristiques sont conformes voire supérieures aux exigences des applications industrielles, y compris a la chaîne.
La source LED intégrée, équipée d'électronique avancée, fournit un éclairage dont la stabilité et l'homogénéité sont excellentes - des caractéristiques essentielles pour la fiabilité d'un système de vision industrielles. La conception optique unique minimise les problèmes de réflexion arrière des systèmes d'éclairage coaxiaux classiques. Ceci fait de la série TCCX un choix idéal lorsque des surfaces plates hautement réfléchissantes (réflectivité autour de 30 % ou plus) sont impliquées.
Les utilisations possibles incluent par exemple la reconnaissance de motifs sur des plaquettes de silicone, ou l'inspection d'écrans LCD, de surfaces de métal poli, de panneaux de plastique ou de verre, ...
Avantages
Ouverture élevée
Pour les caméras à haute résolution.
Grande distance de travail
Adapté à l'inspection de composants électroniques.
Éclairage intégré compact
Idéal pour les applications exigeantes de l'industrie des semiconducteurs.
Ajustement facile de la phase
Réglage robuste et précis de la phase de la caméra.
Veuillez préciser dans votre demande quel module/quelle version vous souhaitez.