autoVimation Stingray

  • Type: Housing Accessory
Boitier de protection autoVimation en aluminium IP66 pour caméras 75 x 75mm

Boitier de protection autoVimation en aluminium IP66 pour caméras jusqu’à 75x75mm de section


Le boîtier Stingray d’autoVimation est adapté aux caméras avec une section transversale jusqu'à 75 x 75 mm et des objectifs d'un diamètre allant jusqu'à 78 mm. La série est disponible en trois longueurs.

Points forts
Protection IP66
Résistant aux vibrations
Distance de travail ajustable

Positionnement flexible de la caméra
Support de caméra inclus
Très bonne dissipation thermique

Détails techniques
Pour caméra de section transversale : jusqu'à 75 x 75 mm
Pour objectif de diamètre max. 78 mm
Longueur interne totale disponible :
- Taille S : 134mm, taille M : 184mm, Taille L : 254mm

En option : fenêtre en dôme

 

Veuillez préciser dans votre demande quel module/quelle version vous souhaitez.