autoVimation Shark

  • Type: Housing Accessory
Boitier de protection autoVimation en acier inoxydable IP69K pour caméras 62x62mm

Boitier de protection autoVimation haute résistance en acier inoxydable IP69K pour caméras compactes jusqu’à 62x62mm de section

Le boitier Shark d'autoVimation est en acier inoxydable de haute qualité offrant une protection IP69K pour les caméras d’une section maximale de 62x 62 mm, en particulier pour les zones exigeantes en matière d’hygiène, telles que l’industrie pharmaceutique et l'alimentaire. Grâce au système de serrage breveté Quick-Lock / Heat-Guide, la dissipation de la chaleur est excellente. Les boîtiers en acier inoxydable V4A électro-polis évitent les coins et les bords où la saleté ou les germes pourraient se déposer. Le nouveau système de montage offre un alignement et un positionnement flexibles de la caméra dans ces zones extrêmement sensibles.

Points forts
Adapté pour les industries agro-alimentaires, pharmaceutiques et médicales
Protection IP69K
Positionnement flexible de la caméra
Support de caméra inclus
Bonne dissipation thermique

Détails techniques
Pour caméra de section transversale : jusqu'à 62 x 62 mm
Pour objectif de diamètre max. 85 mm
Longueur interne totale disponible :
- Taille S : 138mm, taille M : 188mm, taille L : 258mm

 

Veuillez préciser dans votre demande quel module/quelle version vous souhaitez.