Neousys SEMIL series
PC embarqués SEMIL series de Neousys, GPU IP67 étanches sans ventilateur ultra robustes
Les PC SEMIL présentent une architecture système brevetée (brevet ROC n ° I697759), un châssis spécialisé, un boîtier scellé à joint torique moulé sur mesure et une connectivité M12 robuste. Disponibles avec diverses configurations et budgets de classification IP, les SEMIL offrent une fiabilité exceptionnelle dans des conditions extrêmement difficiles que l'on rencontre notamment dans les usines de produits chimiques, de produits alimentaires et de boissons, les véhicules autonomes industriels et les applications militaires.
SEMIL est l'une des premières solutions GPU sans ventilateur étanche IP67 au monde et prend en charge les GPU NVIDIA® Tesla T4 ou Quadro P2200. Bénéficiant de la technologie brevetée, il peut fonctionner sous une charge de 100% sans que le GPU ne ralentisse et ce jusqu'à 62 ° ambiant. En plus de ses capacités d'étanchéité, le système est enfermé dans un châssis en acier inoxydable et en aluminium pour une meilleure résistance à la corrosion.
En plus du boîtier ultra-durci, le système est équipé de connecteurs M12 fiables et robustes. Il propose des câbles robustes M12 qui sont extrêmement rentables par rapport aux connecteurs standards militaires et pourtant beaucoup plus solides et fiables que la plupart des câbles standards sur le marché. En outre, les SEMIL présentent d'autres caractéristiques qui en font la plate-forme informatique idéale pour être déployée dans des conditions environnementales fluctuantes, telles que les facteurs de forme standard 2U 19 "demi-rack / rack complet; fixations uniques pour un rack flexible ou un montage mural; et l'intégration d'un module d'alimentation de secours SuperCap pour garantir que le système continue de fonctionner en cas de panne de courant imprévue.
La gamme SEMIL présente les modèles suivants :
Etanche IP67Plage de T° étendue sans ventilateurCPU + GPU
SEMIL-1700GC
Ordinateur GPU étanche IP67 prenant en charge NVIDIA® Tesla T4 / Quadro P2200
SEMIL-1300GC
Ordinateur GPU sans ventilateur à température étendue prenant en charge NVIDIA® Tesla T4 / Quadro P2200
CPU + UPS
SEMIL-1700
Ordinateur étanche IP67 demi-rack
SEMIL-1300
Ordinateur sans ventilateur robuste demi-rack
Veuillez préciser dans votre demande quel module/quelle version vous souhaitez.