TPL Vision SBAR

Eclairage TPL Vision, spot puissant format barre

Le Spot SBAR est un éclairage puissant qui se fixe à la manière d'une barrette.

Doté d'une led haute puissance, le Spot SBAR est le compromis idéal entre le spot et la barrette : il offre toute la puissance lumineuse du spot, et se fixe facilement grâce à sa rainure arrière, à la manière d'une barrette.

Positionné vers le haut ou vers le bas, il permet d'obtenir un éclairage puissant en espaces confinés. Que ce soit en éclairage directif intense ou diffus, le Spot SBAR est idéal le contrôle de surfaces circulaires. Autre avantage : l'électronique embarquée rend son utilisation aisée : il suffit de le brancher sur une alimentation 24V.

Avantages
PUISSANCE LUMINEUSE,
MODES CONTINU OU STROBE,
UTILISATION SIMPLIFIÉE.

 

Veuillez préciser dans votre demande quel module/quelle version vous souhaitez.