TPL Vision SBACK II
Le Small SBACK II est un éclairage backlight de faible épaisseur, à la fois puissant et homogène
Doté de fines bordures, le SMALL SBACKII est un backlight de faible épaisseur, à la fois puissant et homogène, qui est idéal pour les espaces confinés. Positionné sous les objets à éclairer, il fait ressortir les silhouettes sous forme d'ombres chinoises, ce qui permet le contrôle d'éventuels défauts de contours et manques de matières.
Équipé de nouvelles leds, il offre une puissance lumineuse 4 à 5 fois supérieure à la version précédente pour les couleurs blanche WHI et rouge 630. Son homogénéité a également été améliorée sur l'ensemble de la surface, et notamment sur les bords du backlight, pour éviter l'apparition de points chauds (hot spots). Le nouveau SMALL SBACK II fonctionne aussi bien en mode continu et strobe, et comporte un connecteur M12 répondant aux standards de l'industrie.
Avantages
LEDS PUISSANTES,
HOMOGÉNÉITÉ ACCRÛE,
BACKLIGHT LÉGER ET COMPACT.
Veuillez préciser dans votre demande quel module/quelle version vous souhaitez.