autoVimation Salamander
- Type: Housing Accessory
Boitier de protection autoVimation en aluminium IP66 et IP67 pour caméras compactes jusqu’à 40x40mm de section
Grâce à sa forme intérieure cylindrique, le boitier Salamander d'autoVimation offre l’espace nécessaire pour recevoir des caméras d’une section transversale de 29 x 47 mm à 40 x 40 mm. La série est disponible en quatre longueurs. En option, il peut être étendu avec une extension de logement. Les parois arrière munies de presse-étoupes ou de raccords de protection permettent la résistance à l'eau de plusieurs câbles et connecteurs jusqu'à un diamètre de 26 mm (42 mm avec la paroi arrière G). Le support de caméra breveté Quick-Lock / Heat-Guide à l'intérieur du boîtier garantit un montage flexible et résistant aux vibrations. La bonne connexion thermique agit comme un dissipateur thermique passif. Ainsi, la température de la caméra est réduite jusqu'à 20 ° C par rapport au montage libre.
Points forts
Protection IP66 & IP67
Positionnement flexible de la caméra
Support de caméra inclus
Très bonne dissipation thermique
Détails techniques
Pour caméra de section transversale : de 29 x 47 mm à 40 x 40 mm (ex: Basler Bip2)
Pour objectif de diamètre max. 55 mm
Longueur interne totale disponible :
- Taille XS : 94mm, Taille S : 136mm, taille M : 189mm, Taille L : 219mm
Veuillez préciser dans votre demande quel module/quelle version vous souhaitez.