Computar MPW3 series

Objectifs Computar 6 mégapixels 2/3" monture C à distorsion très faible

Objectifs 6 Mégapixels 2/3" à focale fixe iris & focus manuels monture C, distorsion très faible

La gamme MPW3 series dispose d'une plage de focales fixes de 5 mm à 75 mm et une résolution de 6 mégapixels max. avec un pitch de 2,74 μm.

Les objectifs à monture C sont légers et ont un design très compact. Des facteurs importants ont été retenus tels qu'une très faible distorsion, un éclairement uniforme jusqu'au bord et de courtes distances de travail . Ils conviennent aux capteurs de 1/2,5 "à 2/3" et sont optimisés pour les types de capteurs: IMX250, IMX264, ICX625, RJ32S4, EV2S05M, IMX178.

Caractéristiques

- résolution 6 mégapixels
- focales fixes 5, 8, 12, 16, 25, 35, 50 et 75mm
- ouverture minimum F2.8
- distance minimum de mise au point 0.1m
- pour caméras 1/2,5 "à 2/3"

 

Veuillez préciser dans votre demande quel module/quelle version vous souhaitez.