Computar MPT series

Objectifs Computar 45 mégapixels 1.4" monture C

Objectifs 45 Mégapixels 1.4" à focale fixe iris & focus manuels monture C, à distorsion ultra-faible

La gamme MPT series de Computar est une série d'objectifs compacts à monture C de 45MP, 1.4 ", conçue pour optimiser les capacités des derniers capteurs CMOS industriels. Les objectifs de vision industrielle à ultra-haute résolution de 1,4" offrent une distorsion ultra-faible dans un design compact disponible en focale fixe longueurs: 12 mm, 16 mm, 25 mm, 35 mm et 50 mm. Monture C pour capteur grand format.

Points forts :

- La conception flottante offre des performances élevées à n'importe quelle distance de travail.
- La correction d'aberration de haut niveau et la technologie de centrage / alignement offrent des performances extraordinaires du centre de l'image au coin avec de très petits pixels.
- L'objectif au format C-Mount est optimisé pour les grands capteurs d'imagerie de 1.4 ".

Caractéristiques

- résolution de 45 mégapixels
- focales fixes 12, 16, 25, 35 et 50mm
- ouverture minimum F2.4
- pour caméras 1.4"

 

Veuillez préciser dans votre demande quel module/quelle version vous souhaitez.