autoVimation Megalodon

  • Type: Housing Accessory
Boitier de protection autoVimation en aluminium IP66 et IP67 pour caméras 62 x 62mm

Boitier universel de protection autoVimation en aluminium IP66 et IP67 pour caméras jusqu’à 62x62mm de section


Le boîtier universel Megalodon d’autoVimation est adapté aux caméras avec une section transversale jusqu'à 62 x62 mm (également plus grand en fonction du rayon de bord) et des objectifs d'un diamètre allant jusqu'à 87 mm.

Points forts
Protection IP66 et IP67
Résistant aux vibrations
Distance de travail ajustable

Positionnement flexible de la caméra
Support de caméra inclus
Très bonne dissipation thermique

Boitier Megalodon (longueur interne : 212mm) et Megalodon Reverse (longueur interne 200mm) :

 

Veuillez préciser dans votre demande quel module/quelle version vous souhaitez.