TPL Vision MBACK PLUS

Eclairage TPL Vision, backlight puissant grandes dimensions

Le Medium MBACK PLUS génère un rétro-éclairage intense et diffus, qui permet à la caméra de visualiser la silhouette des objets

Le Medium MBACK PLUS est un backlight (rétro-éclairage) à la fois puissant et particulièrement diffus, dédié à de nombreuses applications en vision industrielle. Grâce aux leds haute puissance dont il est pourvu, il génère un éclairage intense qui permet à la caméra de facilement visualiser la silhouette des objets par le jeu d'ombres chinoises. À noter qu'il est également possible de diminuer l'intensité lumineuse.
En version OVERDRIVE, la puissance lumineuse peut être nettement augmentée ! Il fonctionne en mode continu et strobe, avec des temps de montée et de descente très courts : 25 µs et 15 µs.

Équipé de très fines bordures, le Medium MBACK PLUS dégage une lumière uniforme depuis l'ensemble de sa surface utile, y compris depuis les bords. Aucun point d'impact de leds à signaler ! Il existe par ailleurs une très grande latitude concernant la position du connecteur, ce qui permet de facilement l'intégrer sur toute chaîne de production. À la base du connecteur se situent 2 leds témoins, qui indiquent la mise sous tension et le fonctionnement du mode strobe.

Le Medium MBACK PLUS est parfaitement adapté à des tâches de contrôle qualité de type : présence/absence, défauts de contours, manques de matière Il peut également être utilisé en éclairage directif diffus, pour le contrôle de pièces brillantes. Le Medium MBACK PLUS est disponible en diverses longueurs d'ondes, dans différentes dimensions. Et pour les tailles spécifiques, qui n'appartiennent pas à la gamme standard, TPL Vision propose des Medium MBACK PLUS sur mesure.

Avantages
BACKLIGHT PUISSANT ET HOMOGÈNE,
BORDS EXTRA-FINS,
TEMPS D'ALLUMAGE : 25 µs

 

Veuillez préciser dans votre demande quel module/quelle version vous souhaitez.