Computar M3511-MPW2-R
- Format du capteur: 2/3"
- Distance focale: 35 mm
Objectifs ROBUSTES 5 Mégapixels 2/3" focale fixe cercle image Ø12.8mm, iris fixe & focus manuels monture C
Les objectifs robustes de la série MPW2-R de Computar ont le facteur de forme le plus compact de l'industrie et sont conçues pour des performances élevées et une grande durabilité. Leur conception préserve l'intégrité de l'optique au regard des vibrations, des chocs et des variations de température. Ils disposent également d'un verrouillages redondant de la mise au point constitué d'une bague de serrage et d'une vis à molette. Les longueurs focales disponibles sont 8mm, 12mm, 16mm, 25mm, 35mm et 50mm.
Caractéristiques générales
• Objectifs robustes avec une résolution allant jusqu'à 5 mégapixels
• Diverses longueurs focales : 8mm, 12mm, 16mm, 25mm, 35mm et 50mm
• Verrouillage redondant du focus : réglable avec un double mécanisme d'écrou
• Mêmes performances optique que la série MPW2 existante de Computar
• Options F2.0 / F4.0 / F5.6 / F8.0 / F11.0
• Format 2/3 "
• 5 mégapixels
• Stabilité 10G