TPL Vision M-TRING
M-TRING - Eclairage annulaire TPL Vision - Vision industrielle. Découvrez tous les produits TPL Vision sur Basler France
Annulaire compact et modulable pour la vision industrielle, avec options de diffusant opaque ou transparent et compatibilité avec les Angle Changers. Cet annulaire polyvalent, conforme à la norme IP67, permet aux utilisateurs de personnaliser facilement leur puissance d’éclairage. Avec une fonction OverDrive intégrée, les 12 puissantes leds du M-TRING fournissent un éclairage intense, parfait pour éclairer directement des zones circulaires. Sa conception légère et robuste garantit une intégration parfaite avec les systèmes de vision industrielle, les caméras et les bras robotisés. Le M-TRING est disponible en deux versions (DO-opaque et DT-transparent). La version transparente offre le rendement le plus élevé et fonctionne bien à différentes distances de travail, tandis que la version opaque excelle dans l’inspection de pièces brillantes et réfléchissantes en dissimulant efficacement les points chauds visibles des leds. Idéal pour les machines de précision, la robotique, la lecture de codes 2D et les applications d’inspection de la qualité à petite échelle.
Annulaire compact et modulable pour la vision industrielle, avec options de diffusant opaque ou transparent et compatibilité avec les Angle Changers. Cet annulaire polyvalent, conforme à la norme IP67, permet aux utilisateurs de personnaliser facilement leur puissance d’éclairage. Avec une fonction OverDrive intégrée, les 12 puissantes leds du M-TRING fournissent un éclairage intense, parfait pour éclairer directement des zones circulaires. Sa conception légère et robuste garantit une intégration parfaite avec les systèmes de vision industrielle, les caméras et les bras robotisés. Le M-TRING est disponible en deux versions (DO-opaque et DT-transparent). La version transparente offre le rendement le plus élevé et fonctionne bien à différentes distances de travail, tandis que la version opaque excelle dans l’inspection de pièces brillantes et réfléchissantes en dissimulant efficacement les points chauds visibles des leds. Idéal pour les machines de précision, la robotique, la lecture de codes 2D et les applications d’inspection de la qualité à petite échelle.