TPL Vision M-HPRING
M-HPRING - Eclairage annulaire TPL Vision - Vision industrielle. Découvrez tous les produits TPL Vision sur Basler France
Annulaire modulable haute puissance pour la vision industrielle, avec options de diffuseur opaque ou transparent et flexibilité de l’angle de rayonnement. Le M-HPRING est un éclairage à leds polyvalent et robuste, conforme à la norme IP67, qui permet aux utilisateurs de personnaliser facilement leurs éclairages. Avec une fonction OverDrive intégrée, les 15 puissantes leds du M-HPRING fournissent un éclairage intense pour l’éclairage direct d’une zone circulaire. Le M-HPRING est disponible en deux versions (DO-opaque et DT-transparent). Le diffuseur transparent fournit la sortie la plus intense et est efficace à différentes distances de travail, tandis que le diffuseur opaque est idéal pour inspecter les pièces brillantes et réfléchissantes en masquant efficacement les points chauds visibles des LED. Parfaites pour la robotique, la lecture de codes et les applications d’inspection de la qualité nécessitant un éclairage puissant.
Annulaire modulable haute puissance pour la vision industrielle, avec options de diffuseur opaque ou transparent et flexibilité de l’angle de rayonnement. Le M-HPRING est un éclairage à leds polyvalent et robuste, conforme à la norme IP67, qui permet aux utilisateurs de personnaliser facilement leurs éclairages. Avec une fonction OverDrive intégrée, les 15 puissantes leds du M-HPRING fournissent un éclairage intense pour l’éclairage direct d’une zone circulaire. Le M-HPRING est disponible en deux versions (DO-opaque et DT-transparent). Le diffuseur transparent fournit la sortie la plus intense et est efficace à différentes distances de travail, tandis que le diffuseur opaque est idéal pour inspecter les pièces brillantes et réfléchissantes en masquant efficacement les points chauds visibles des LED. Parfaites pour la robotique, la lecture de codes et les applications d’inspection de la qualité nécessitant un éclairage puissant.