Kowa LM50XC

  • Format du capteur: 4/3"
  • Distance focale: 50 mm
  • min. Distance de travail: 300 mm
XC series - Objectif focale fixe KOWA - Vision industrielle. Découvrez tous les produits KOWA sur i2S Vision Industrielle

Objectifs Kowa à focales fixes, 8 mégapixels 4/3'' monture C

Caractéristiques principales

- Focales de 8.5mm, 12mm, 16mm, 25mm, 35mm et 50mm

- Grande taille d'image avec une diagonale Φ23mm, intégrée dans une monture C.

- La résolution en mégapixels est conservée dans toute l'image même quand l'iris est complètement ouvert.

- La lentille asphérique de haute précision réduit considérablement la distorsion et produit une image de haute définition.

- Le modèle LM8XC génère un angle de vue horizontal très large de 93,5 °.

- Le système à mécanisme flottant de Kowa élimine les aberrations optiques de près jusqu'à l'infini.