autoVimation Laser enclosure

  • Type: Housing Accessory
Boitier de protection autoVimation en aluminium IP66 pour lasers cylindriques

Boitier de protection autoVimation en aluminium IP66 pour lasers cylindriques


Le boitier de protection IP66 Laser Enclosure d'autoVimation est conçu pour les lasers typiques des systèmes de vision avec un diamètre de 19/20 mm. Il est disponible en trois longueurs de 120 à 180 mm. La bague de fixation spéciale maintient le laser à l'intérieur du boîtier et garantit une bonne dissipation de la chaleur. Il permet un positionnement et une rotation flexibles - importants pour le réglage de la ligne laser. Une extension de boîtier est disponible pour les lasers nécessitant une mise au point latérale. Le boîtier se monte directement sur la machine à l’aide de kits de montage ou sur un profil en queue d’aronde à l’aide de supports de montage. Ce dernier est souvent utilisé pour construire des configurations de triangulation laser flexibles, ajustables mais rigides, en ajoutant une caméra 3D dans un Orca au rail. Ici, le boîtier du laser et de la caméra peut être monté verticalement selon un angle de rotation par rapport au profil. Les adaptateurs de hauteur garantissent que l’axe optique des deux composants de vision se trouve dans le même plan.

Points forts
Protection IP66
Construction robuste
Support laser inclus
Bonne dissipation thermique

Détails techniques
Pour laser cylindrique de diamètre 19 et 20mm
Pour objectif de diamètre max. 85 mm
Longueurs internes : 120mm, 150mm, 180mm

 

Veuillez préciser dans votre demande quel module/quelle version vous souhaitez.