Zeiss Interlock Compact 2.4/85
- Distance focale: 85 mm
- min. Distance de travail: 685 mm
Objectifs compacts Zeiss 21mm à 85mm monture M42x1 pour cercle image de 41mm
La famille d’objectifs Interlock® Compact de ZEISS se compose de cinq focales : 21 mm, 25mm, 35mm, 50mm et 85 mm. Elles constituent des composants essentiels dans les processus de production complexes, ainsi que dans les domaines de la métrologie optique, des applications médicales, de la surveillance du trafic, de l'assurance qualité, du sport et de nombreuses autres applications.
Elles conviennent aux caméras linéaires avec des capteurs de 41 mm (4kpixels - 8kpixels) et aux caméras matricielles équipées de capteurs de 36 x 24 mm (jusqu'à 42 Mpixels). La différence remarquable entre les objectifs ZEISS Interlock Compact et les types à monture F traditionnels est sa monture M42x1 très courte de seulement 18,0 mm.
Avantages de la gamme Zeiss Interlock Compact
• Compacité, légèreté
• Mise au point manuelle de précision
• Qualité d’image grande et constante
• Boitier et bague de mise au point tout métal
• Vis de fixation haut de gamme pour mise au point et ouverture
Résolution : taille de pixel minimum 2.5 µm (30% de contraste)