TPL Vision HPS BAR
High Power Strobe BAR - Eclairage barre TPL Vision - Vision industrielle. Découvrez tous les produits TPL Vision sur Basler France
La barre d’éclairage HPS BAR est la plus puissante jamais conçue par TPL Vision, établissant une nouvelle référence en matière de luminosité et de performance. Générant jusqu’à 2 500 000 lux (version WHI) à une distance de travail de 200 mm, la barre lumineuse HPS offre une luminosité et une homogénéité inégalées sur l’ensemble du champ de vision. Grâce à son temps de montée ultrarapide de 800 ns, elle se synchronise parfaitement avec les temps d’exposition de la caméra et la vitesse du convoyeur, ce qui la rend idéale pour les « scan,tunnels », le tri à grande vitesse et le contrôle dimensionnel. Disponible en différentes couleurs : Blanc (6500K), Rouge (630nm), IR (850nm), Vert (525nm), Bleu (470nm) dans des tailles de 125mm à 2500mm.
La barre d’éclairage HPS BAR est la plus puissante jamais conçue par TPL Vision, établissant une nouvelle référence en matière de luminosité et de performance. Générant jusqu’à 2 500 000 lux (version WHI) à une distance de travail de 200 mm, la barre lumineuse HPS offre une luminosité et une homogénéité inégalées sur l’ensemble du champ de vision. Grâce à son temps de montée ultrarapide de 800 ns, elle se synchronise parfaitement avec les temps d’exposition de la caméra et la vitesse du convoyeur, ce qui la rend idéale pour les « scan,tunnels », le tri à grande vitesse et le contrôle dimensionnel. Disponible en différentes couleurs : Blanc (6500K), Rouge (630nm), IR (850nm), Vert (525nm), Bleu (470nm) dans des tailles de 125mm à 2500mm.