TPL Vision HPBACK
Le HPBACK est une solution d’éclairage backlight haute puissance dédiée aux applications de vision industrielle.
Ce produit constitue la toute dernière évolution du performant MBACK+ de TPL Vision. Parmi les nouveautés : augmentation de la puissance lumineuse de 30%* en mode continu, nouveau connecteur M12 5 pôles pour une intégration simplifiée, temps de montée et de descente plus courts (respectivement 15 μs et 10 μs) et dimensions disponibles par pas de 1 cm.
La structure robuste en aluminium peut être fabriquée dans des tailles allant de 200 x 200 mm à 500 x 500 mm ou 1000 x 200 mm. Cette nouvelle solution de backlight est parfaite pour les applications à haute cadence, nécessitant un flux lumineux intense. Disponible en rouge, blanc et infrarouge, elle offre une luminosité extrêmement élevée et une homogénéité de surface pouvant atteindre 95%. Il s’agit d’une solution recommandée pour les applications de rétroéclairage et les tâches de contrôle qualité, telles que : présence / absence, analyse des défauts sur les bords, mesure du niveau de remplissage des liquides et contrôle des formes.
Le HPBACK possède des bords extrêmement fins (4 mm d’épaisseur) ce qui facilite l’intégration de la zone utile d’éclairage dans le système de vision. Les leds sont surmontées de lentilles particulièrement efficaces, afin d’obtenir le meilleur équilibre puissance lumineuse / homogénéité. Comme la majorité des produits TPL Vision, le HPBACK comporte une alimentation à contrôle de courant intégrée et est garanti 3 ans (ou 30 000 heures de travail).
(*comparé au MBACK+ Standard).
Avantages
PUISSANCE LUMINEUSE JUSQU'A 45klux*,
CONNECTEUR STANDARD M12 5 PÔLES avec contrôle du dimming à distance,
Dimensions disponibles par PAS DE 1CM.
(* puissance mesurée en mode continu à la surface d’un produit équipé de leds blanches)
Veuillez préciser dans votre demande quel module/quelle version vous souhaitez.