Fujifilm HF12XA-1F
- Format du capteur: 2/3"
- Distance focale: 12 mm
- min. Distance de travail: 100 mm
Objectifs robustes FUJINON 5 Mégapixels 2/3"-1/1.2" monture C, avec réglages spécifiques de l'iris et du focus
La série FUJINON HF-XA-1F convient aux tailles de capteur d' image de 2/3" à 1/1.2" et aux résolutions jusqu'à 5 mégapixels, pour des tailles de pixels de 3,45 µm.
La série HF-XA-1F reprend la conception optique et les performances des objectifs HF-XA-5M dans une toute nouvelle conception mécanique optimisée pour la résistance aux chocs et aux vibrations.
La principale différence entre les deux séries réside dans la résistance aux chocs. La série FUJINON HF-XA-1F comprend non seulement la technologie antichoc et vibration populaire de FUJIFILM, mais elle va aussi encore plus loin avec une conception mécanique robuste sans pièces mobiles à l'intérieur de l'objectif. Cela garantit la stabilité optique et la durabilité les plus élevées possibles, même dans des conditions difficiles.
Caractéristiques spécifiques de la gamme :
- mise au point ajustée avec la monture C spéciale et son système d'écrou et de contre-écrou
- iris fixe pour éviter que les pièces mobiles ne soient déplacées par les chocs
Grâce à leur conception unique, les objectifs FUJINON HF-XA-1F sont idéaux pour l'imagerie dans des environnements difficiles ou des systèmes mobiles, par exemple dans les applications 3D/stéréoscopie ou robotique. La gamme comprend cinq modèles avec des focales de 8 mm à 35 mm.