TPL Vision Fluorescence Imaging Solution
Fluorescence Imaging Solution est un éclaira multi-UV tout-en-un, pour les applications de lecture de codes et de vision industrielle
Le Fluorescence Imaging Solution (FIS) de TPL Vision est un dôme UV à longueurs d’onde multiples, adapté aux applications d’authentification, de traçabilité et d’inspection par fluorescence. Permettant aux utilisateurs de tester et de sélectionner plusieurs longueurs d’onde (UV365, UV395 & UV405), le FIS convient à l’inspection des billets de banque et des timbres d’accise. Il permet de lutter efficacement contre les contrefaçons dans les domaines pharmaceutique, électronique, du tabac, de l’alcool et des produits de luxe (y compris les parfums).
Compatible avec n’importe quelle caméra dédiée au spectre visible, le FIS est une solution UV tout-en-un qui maximise également la sécurité des opérateurs en bloquant le rayonnement UV direct par le biais du dôme et du filtre intégré.
- Strobe puissant avec contrôle de courant intégré pour une installation simplifiée
- Dôme homogène avec finition exclusive, adapté aux surfaces complexes comme le verre et les métaux brillants
- Espace de travail sécurisé pour les opérateurs grâce au dôme et au filtre intégré qui bloquent tout rayonnement UV direct
- Solution UV tout-en-un avec filtre LP415 intégré - il suffit de placer la caméra
Veuillez préciser dans votre demande quel module/quelle version vous souhaitez.