TPL Vision FLOOD Light

  • Couleur de la LED: White, Blue, Red or Infrared
Eclairage TPL Vision, panneau à leds dédié logistique

Le FLOOD Light est un éclairage à Leds haute puissance, dédié au marché de la logistique

Le FLOOD Light est un panneau à Leds haute puissance compact, équipé d'un diffusant satiné et de lentilles ±17°. Il est disponible en version Overdrive, et dans différentes longueurs d'ondes : blanc, bleu, rouge et infrarouge.

Le FLOOD Light éclaire à distance de très grande surfaces. Le FLOOD Light est spécialement dédié au marché de la logistique (pour notamment le contrôle du processus de palettisation).

Avantages
ÉCLAIRAGE HAUTE PUISSANCE,
OVERDRIVE,
DIFFUSANT SATINÉ.

 

Veuillez préciser dans votre demande quel module/quelle version vous souhaitez.