FLIR AX8

  • Résolution (MP): 0.3 MP
petite, économique, détection dans le thermique et le visible

Capteur multi-spectral - thermique 80x60 et visible 640x480

Petite et économique, l'AX8 de FLIR combine une caméra thermique et une caméra sensible dans le domaine du visible. Elle assure un contrôle continu des températures et des alarmes, pour la surveillance ininterrompue des matériels électriques et mécaniques critiques. L' AX8 permet une détection précoce des problèmes liés à la température, idéale pour la surveillance continue et la détection de points chauds.

Caractéristiques principales
• Caméra compacte avec seulement 54 x 25 x 95 mm
• Capteur thermique intelligent, avec 4.800 points de mesure
• Capteur de 640x480 pixels pour la lumière visible
• Champ de vision 48° x 37°
• Boîtier robuste IP67
• Jusqu'à 6 zones de mesure avec alarmes (maximum 5)
• Flux de vidéos thermiques, visibles et MSX aux formats MPEG, MJPEG et H.264
• Ensemble complet d'outils d'analyse et d'alarmes
• Connecteur Ethernet (M12)
• Alimentation, connecteur d'entrée/sortie (M12)

Principaux avantages
• Détection précoce des problèmes liés aux températures
• Évite les arrêts imprévus, les interruptions de service et les pannes de matériel
• Le franchissement de seuils de température déclenche automatiquement des alarmes
• Normes industrielles Ethernet/IP, Modbus TCP et une interface web intégrée pour faciliter le paramétrage