Newnex FireNEX-uLINK-EX

  • Type: Repeater
  • Interface: USB 3.1
Câbles d'extension actifs Newnex, USB 3.0/3.1 A vers A femelle 5m, 10m et 16m

Câbles d'extension actifs USB3.0|3.1 A mâle vers A femelle 5m, 10m et 16m

Doté d'une technologie de répéteur innovante, le câble actif FireNEX™-uLINK-EX est capable d'étendre l'USB 3.0 / 3.1 Gen 1 sur 16 m* à un débit de données SuperSpeed de 5 Go/s avec un faible temps de retard et une compatibilité élevée avec différents périphériques USB.
Le câble FireNEX™-uLINK-EX peut également fournir une alimentation de bus conforme à la norme 5 V / 0,9 A (4,5 W) sur le port d'extension de l'unité distante sans source d'alimentation externe ni aucun câble Y supplémentaire.

(*) Il est recommandé de ne pas utiliser avec des câbles de plus de 5m

 

Veuillez préciser dans votre demande quel module/quelle version vous souhaitez.