Newnex FireNEX-uHUB
- Type: Hub
Hub industriel USB3.0 4 ports de la marque Newnex, certifié USB-IF
Le hub FireNEX™-uHUB de Newnex est le premier hub industriel au monde compatible USB3 Vision. Il comporte un port USB 3.0 B en amont et quatre ports USB 3.0 A en aval, tous dotés du verrouillage conforme à la norme USB3 Vision.
De plus, le FireNEX ™-uHUB possède une entrée d'alimentation continue comprise entre 10V et 40V DC pour une utilisation industrielle.
Par ailleurs, il est construit en utilisant un boîtier métallique pour augmenter la durabilité et la capacité à supporter un environnement industriel difficile. FireNEX™-uHUB est également présenté avec un support en métal pour un montage mural ou sur rail.
Caractéristiques
• USB 3.0 SuperSpeed total jusqu'à 5 Gbits/s
• Port de verrouillage conforme à la norme USB3 Vision
• Prêt pour montage mural et rail DIN
• Entrée de courant continu industrielle 10-40V disponible
• Rétrocompatible avec USB 2.0
• Plug and Play
• Boîtier métallique pour une durabilité au niveau industriel et une protection contre les EMI
• Certifié RoHS