autoVimation Feuersalamander

  • Type: Housing Accessory
Boitier de protection autoVimation en acier inoxydable IP66 et IP67 pour caméras 40x40mm

Boitier de protection autoVimation en acier inoxydable IP66 et IP67 pour caméras compactes jusqu’à 40x40mm de section


Le boitier Feuersalamander d'autoVimation est spécialement conçu pour être utilisé dans des applications exigeantes en matière d'hygiène, telles que l'industrie pharmaceutique et alimentaire. Le boîtier de protection convient aux caméras compactes de section transversale 47 x 29 mm à 40 x 40 mm et offre une protection IP66 et IP67 avec une excellente dissipation de la chaleur. Le boîtier est en acier inoxydable chirurgical (AISI 316L) électropoli, en particulier résistant à la corrosion. La conception minimise les coins où la saleté ou les germes pourraient s'accumuler. La fente du support de l'enceinte est recouverte d'un sceau approuvé par la FDA.

Points forts
Adapté pour les industries agro-alimentaires, pharmaceutiques et médicales
Protection IP66 & IP67
Positionnement flexible de la caméra
Support de caméra inclus
Bonne dissipation thermique

Détails techniques
Pour caméra de section transversale : de 29 x 47 mm à 40 x 40 mm (ex: Basler Bip2)
Pour objectif de diamètre max. 55 mm
Longueur interne totale disponible :
- Taille S : 101mm, taille M : 151mm

 

Veuillez préciser dans votre demande quel module/quelle version vous souhaitez.