TPL Vision ELINE-1000-red-CL

  • Type d’éclairage LED: Bar Light
  • Couleur de la LED: Red
  • Longueur d'onde de crête (typique): 630 nm
  • Éclairage des connecteurs: M12 socket, A-coded, male, 5 pin
  • Classe de protection: IP50
Eclairage Essential ELINE 1000mm-Collimted

L’Essential ELINE est un éclairage linéaire pour la vision industrielle, idéal pour les applications à longue distance de travail, telles que l’inspection de tissus et de bandes, la mesure géométrique et le contrôle qualité. L’Essential ELINE est disponible jusqu’à 2,5 m pour couvrir une large gamme d’applications. Il y a 3 gammes interchangeables, en plusieurs couleurs et pour des distances de travail différentes : Collimated, Focused, Backlight.
Sélectionnez votre modèle

Sélectionnez Couleur de la LED: