TPL Vision EBAR PLUS
L'Essential EBAR PLUS est une barre très puissante, dédiée aux applications de vision requérant un intense flux lumineux
L'Essential EBAR PLUS est une barre à led exceptionnellement puissante. Dirigée vers le bas ou avec un angle d'incidence, elle permet de parfaitement éclairer des zones rectangulaires.
L'Essential EBAR PLUS fonctionne soit en mode continu, soit en mode strobe, avec des temps de montée et descente particulièrement courts : 15 µs et 10 µs.
Son profilé noir en aluminium s'avère très robuste, et possède un indice de protection IP65. Il permet de dissiper la chaleur émise par les leds, pour une longévité améliorée. Des leds témoins à la base du connecteur signalent la mise sous tension de l'appareil.
Disponibles en plusieurs longueurs d'ondes (dont l'IR et l'UV), elle existe dans de multiples longueurs, de 17cm jusqu'à 1m30.
Avantages
HAUTE PUISSANCE LUMINEUSE,
TEMPS DE MONTÉE de 15 µs,
DE 17 CM À 1 M 30.
Existe en version standard, Link et Overdrive.
Veuillez préciser dans votre demande quel module/quelle version vous souhaitez.