TPL Vision EBAR PLUS UV 405
L'Essential EBAR PLUS UV 405 est une barre à led dédiée aux applications de vision requérant un intense flux lumineux ultraviolet. Plus d'infos
L'Essential EBAR PLUS UV 405 est une barre à led exceptionnellement puissante, dédiée aux applications de vision requérant un intense flux lumineux. Dirigée vers le bas, à la verticale ou avec un angle d'incidence, elle permet de parfaitement éclairer des zones rectangulaires sur une chaîne de production.
L'Essential EBAR PLUS UV 405 fonctionne soit en mode continu, soit en mode strobe, avec des temps de montée et descente particulièrement courts : 15 µs et 10 µs. Son profilé noir en aluminium s'avère très robuste, et possède un indice de protection IP65. Il permet de dissiper la chaleur émise par les leds, pour une longévité améliorée. Des leds témoins à la base du connecteur signalent la mise sous tension de l'appareil.
INFO UV : les rayons UV (Ultra Violet) correspondent aux rayonnements électromagnétiques situés entre 280 et 400 nm. Tout l'intérêt de l'UV réside dans le fait que, bien qu'invisible à l'oeil nu, il peut être observé par fluorescence : certains corps, soumis à une longueur d'ondes UV, ré-émettent une lumière visible. C'est le principe de la lumière noire et de la détection des faux billets.
Avantages
HAUTE PUISSANCE LUMINEUSE,
TEMPS DE MONTÉE de 15 µs,
DE 17 CM À 1 M 30.
Existe en version standard et Link.
Veuillez préciser dans votre demande quel module/quelle version vous souhaitez.