TPL Vision EBAR IP69K
Barres d'éclairage direct TPL Vision, waterproof IP69K
Dédiées aux applications de vision industrielle dans les domaines agro-alimentaire et pharmaceutique, les nouveaux éclairages direct Waterproof IP69K de Tpl Vision apportent des améliorations significatives :
• Puissance 40% plus élevée – jusqu'à 14 650 lux – Cela permet de réduire les temps d'exposition pour gagner en vitesse d'acquisition et productivité, ou d'obtenir une plus grande profondeur de champ,
• Temps de montée et de descente 100 fois plus rapides – temps de montée de 15 µs et de descente de 10 µs,
• Nouvelle fonction de Dimming 100% – 35% (avec 0-10 V), permettant un meilleur contrôle de la luminosité.
Autres caractéristiques :
• Surface cylindrique lisse pour un nettoyage rapide,
• Boîtier robuste en acier inoxydable 316L et plexiglas,
• Vaste gamme de produits de nettoyage,
• Large amplitude de températures ambiantes de fonctionnement,
• Longueur de barres jusqu’à 1.25 m,
• 6 options de couleurs (UV à IR),
• Fonctionnement "Plug & Light" : alimentation 24VDC avec contrôle de courant intégré,
• Supports de montage pivotants pour une installation simplifiée,
• Garantie 3 ans.
Applications
ROBOTIQUE – PICK & PLACE | INSPECTION DES PRODUITS, EMBALLAGES & ÉTIQUETTES | DÉTECTION DES CORPS ÉTRANGERS | CONTRÔLE DU PROCESSUS DE FABRICATION | PRODUCTION ASEPTIQUE
Veuillez préciser dans votre demande quel module/quelle version vous souhaitez.