Schneider Componon 4.0/28

  • Distance focale: 28 mm
  • min. Distance de travail: 61 mm
Unifoc series - Objectif macro grand format Schneider Kreuznach - Vision industrielle. Découvrez tous les produits Schneider Kreuznach sur i2S Vision Industrielle

Objectifs macro Schneider Kreuznach, pour capteur grand format et distance de travail réduite

Les objectifs de la gamme Unifoc series sont des optiques macroscopiques conçues pour les capteurs grand format et une distance de travail réduite. Le système modulaire Unifoc est doté de nombreux accessoires comme des bagues de focalisation hélicoïdales (Unifoc 58 et 76), des tubes d'extension et des adaptateurs pour diverses caméras. Il peut être utilisé pour tous types d'applications sophistiquées, de l'inspection en continu à la triangulation laser.

La série Unifoc propose des focales de 28 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 135 mm et 150 mm.
Elle est caractérisée par une insensibilité aux vibrations pour des performances d'imagerie stables, même lorsque l'objectif est utilisé dans des environnements industriels difficiles, comme c'est le cas dans les systèmes d'inspection OLED et de contrôle de la qualité.

Spécifications techniques
- transmission 400-700nm
- cercle image de 30 à 153mm
- grandissement optique 0,5 - 0,04
- ouverture initiale : 2.8 - 5.6
- filtre : 43.0 - 52.0mm