Basler Basler Modul QSFP28 100G SR4 MPO 100m

  • Type: Optical Transceivers
  • Interface: Optical
L'émetteur-récepteur QSFP28-100G-SR4 de Basler permet un transfert de données ultra-rapide via des câbles de données optiques pour les caméras industrielles et les cartes d'acquisition d'images dans les systèmes de vision industrielle CoaXPress-over-Fiber avec des bandes passantes extrêmement élevées.

Le module offre une performance totale de 100 Gbps sur quatre voies parallèles de 25 Gbps et est idéal pour le traitement d'images haute résolution, les configurations multi-caméras et les applications impliquant des flux de données importants. Grâce à la technologie VCSEL 850 nm, aux circuits CDR intégrés, à la faible consommation d'énergie (< 2,5 W) et à une portée de 70 m (OM3) ou 100 m (OM4), l'émetteur-récepteur offre une fiabilité maximale dans les environnements industriels.