L'embarras du choix : caméra 2D ou 3D ?
Quelle technologie de caméra convient le mieux à votre application ?
Les exigences posées aux caméras de vision industrielle ne cessent de croître. Cet article vous donne un aperçu des principaux systèmes de caméras 2D et 3D, de leurs domaines d'application et des critères de décision pertinents. Il vous sera ainsi plus facile de trouver la solution optimale pour votre application.
Dernière mise à jour : 17/11/2025
Temps de lecture : environ 6 Minutes

Technologies des caméras 2D et 3D
Les technologies des caméras 2D et 3D sont au cœur des puissants systèmes de vision industrielle. Elles permettent un contrôle précis de la qualité, une automatisation efficace des processus et une détection fiable des erreurs dans le traitement industriel de l'image.

Technologie de caméra 2D
Les caméras matricielles capturent la scène en une seule prise de vue. balayent l'image ligne par ligne. L'image est affichée en monochrome ou en couleur (RVB). Le traitement d'images 2D est particulièrement efficace pour capturer des scènes présentant un contraste élevé et des structures claires.

Technologie de caméra 3D
Les caméras 3D capturent également les valeurs de profondeur et offrent de nouvelles possibilités dans les domaines de la robotique, de l'automatisation et de la médecine. La troisième dimension devient de plus en plus importante pour les tâches complexes. Les solutions 3D s'imposent également dans le domaine du divertissement et de la réalité virtuelle.
Domaines d'application typiques des caméras 2D et 3D
Les caméras de vision industrielle 2D et 3D sont utilisées pour des tâches différentes dans le traitement industriel de l'image. Alors que les caméras 2D sont principalement utilisées pour contrôler des objets plats à fort contraste et pour des tâches d'inspection rapides, les caméras 3D permettent de détecter avec précision des formes, des volumes et des positions dans la troisième dimension. Elles sont donc idéales pour les applications complexes d'automatisation et de robotique.
Domaines d'application typiques des caméras 2D | Domaines d'application typiques des caméras 3D |
|---|---|
Test d'assemblage de composants à fort contraste | Détection d'obstacles pour les véhicules autonomes |
Détection de la forme et des dimensions des objets plats | Tâches de saisie contrôlées par un robot |
Détection de la contamination directement dans la chaîne de production | Contrôle de présence et de comptage dans les conteneurs |
Inspection de la couleur et de la qualité d'impression, par exemple des codes-barres | Contrôle de position et de présence sur les circuits imprimés |
Tri par couleur ou par impression | Mesures du volume de divers objets |
Inspection des joints de soudure des cartes de circuits imprimés | Portionner les aliments |
Comparaison des caméras de vision 2D et 3D
La comparaison suivante montre les différences entre les caméras de vision industrielle 2D et 3D sur la base de critères spécifiques et aide à choisir la bonne technologie pour des applications spécifiques.
Caméra de vision industrielle 2D | Caméra de vision industrielle 3D | |
|---|---|---|
Vitesse élevée | ✅ | ❌ |
Rentabilité | ✅ | ❌ |
Une intégration simple | ✅ | ❌ |
Bon pour les objets plats & Codes-barres | ✅ | ❌ |
Capture de géométries complexes | ❌ | ✅ |
Mesure précise du volume | ❌ | ✅ |
Détection précise de la position | ❌ | ✅ |
Le cas d'utilisation suivant, qui concerne la logistique, montre comment ces différences sont utilisées dans la pratique.
Traitement des colis dans la logistique grâce à la vision industrielle 2D et 3D
Dans les centres logistiques modernes, les caméras de vision industrielle 2D et 3D sont spécifiquement combinées pour traiter les colis de manière efficace et automatique.
La tâche:
Un robot doit reconnaître, saisir avec précision, mesurer et identifier des colis de tailles et de formes différentes, le tout en quelques secondes.
Pourquoi la technologie 3D ?
Pourquoi la technologie 2D ?
En parallèle, une caméra de vision industrielle 2D lit le code-barres
imprimé de manière rapide et fiable. Cette technologie est idéale pour les informations claires et plates telles que les étiquettes ou les caractères, car elle fonctionne à grande vitesse et est rentable.

Vous trouverez ici des exemples plus détaillés d'utilisation des technologies 2D et 3D :
Si vous souhaitez en savoir plus sur les différentes technologies 3D et leurs domaines d'application, nous vous recommandons l'article Traitement d'images 3D.
2D ou 3D ? Qu'est-ce qui convient à mon application ?
Le choix entre la technologie des caméras 2D et 3D doit être fait tôt et avec soin. liste de critères vous aidera à trouver la bonne solution.
Exigences pour la tâche | 2D | 3D |
|---|---|---|
Analyse des volumes et/ou des formes | ❌ | ✅ |
La structure et la couleur doivent être reconnues | ✅ | ❌ |
Bonnes informations sur les contrastes disponibles | ✅ | ❌ |
Les informations sur le contraste sont faibles ou inexistantes | ❌ | ✅ |
Les différences de taille doivent être reconnues | ❌ | ✅ |
Tâche de positionnement / détection dans la troisième dimension | ❌ | ✅ |
"Le choix entre la technologie des caméras 2D et 3D est décisif pour l'efficacité et la viabilité future de votre solution de traitement d'images. Chez Basler, nous vous aidons à trouver la bonne technologie pour votre application spécifique - pratique, fiable et avec le meilleur rapport qualité-prix."
Conclusion
Le choix de la bonne technologie de traitement d'images dépend des exigences individuelles de votre application. Il n'existe pas de recommandation unique - une analyse bien fondée des conditions d'exploitation est importante. La première étape consiste à déterminer si l'inspection 2D ou 3D, ou les deux technologies, constitue la meilleure solution. Il s'agit ensuite de choisir la bonne caméra. N'oubliez pas que les coûts d'installation et de logiciel représentent également un facteur de coût important dans le cycle de vie de votre solution de traitement d'images. La demande croissante de solutions 3D est alimentée par des tendances telles que l'industrie 4.0 et l'automatisation - mais les systèmes 2D existants peuvent également être optimisés par l'intégration de la technologie 3D.
Nos produits pour les applications 2D et 3D
Nos produits offrent des solutions optimales pour les applications 2D ou 3D.