Éclairage LED
Intégration rapide et commande facile
Nos solutions d'éclairage LED destinées à la vision industrielle garantissent une qualité d'image élevée et constante dans votre application. Tous les éclairages Basler Lights peuvent être commandés via la caméra Basler connectée à l'aide du même SDK (tel que le logiciel pylon), sans nécessiter de contrôleur d'éclairage externe, de câbles supplémentaires ni de SDK distinct.
Les avantages des éclairages Basler
Pas de contrôleur externe
Commande via la caméra, sans contrôleur d'éclairage externe ni câbles supplémentairesIntégration rapide
Configuration « plug-and-play » grâce à une configuration matérielle minimale, pour une intégration aiséeDétection automatique
Identification et configuration automatiques de l'éclairage par la caméraCommande simple
Exécution de commandes de contrôle via la caméra au sein du même SDK, grâce à la conformité GenICam
Éclairage LED pour le traitement d'images industriel
Nos éclairages Basler
Nos systèmes d'éclairage LED combinent éclairage et commande dans un seul et même appareil. Tous les modèles Basler Lights offrent l'éclairage homogène nécessaire à une qualité d'image reproductible. Ils peuvent par ailleurs être commandés directement depuis la caméra Basler à l'aide du même SDK.
Le contrôle de l'éclairage en détail
Lorsqu'elles sont utilisées avec un câble de synchronisation Basler, tous les éclairages Basler peuvent être commandées directement via la caméra Basler connectée. Cela vous permet de mettre en œuvre même les fonctions les plus sophistiquées en parfaite synchronisation avec votre caméra.
Faible complexité et faibles coûts du système
Commande via une communication bidirectionnelle sur une ligne d'E/S de la caméra (ligne 3). Aucun contrôleur d'éclairage externe n'est nécessaire.
Une interface logicielle permettant de contrôler des caméras et l'éclairage. Aucun SDK distinct n'est nécessaire.
Configuration rapide grâce à la détection automatique de la luminosité par la caméra
Moins d'erreurs de configuration grâce au paramétrage automatique
Une architecture GenICam évolutive

Présentation du portefeuille
Parcourez notre vaste gamme de solutions d'éclairage LED pour trouver l'éclairage adapté à votre application.
Différents types d'éclairage, allant des éclairages annulaires aux barres en passant par les éclairages coaxiaux
Chaque type d'éclairage est disponible en différentes tailles
Toutes les couleurs de lumière, du blanc au bleu, en passant par le rouge, l’infrarouge, les UV et le SWIR
Indices de protection IP54 et IP67
Méthode de conduite
Contrôle de l'éclairage via la caméra dans le même SDK
En fonctionnement continu ou lorsque les lumières sont allumées et sans commande par caméra
Fonctionnement des LED à courant régulé à l'aide d'un contrôleur externe
Types d'éclairage et leurs caractéristiques
Les exigences spécifiques en matière d'éclairage peuvent compliquer le choix d'un éclairage adapté. Découvrez les caractéristiques et les applications des différents types d'éclairage de notre gamme.
Accessoires pour éclairage
Vous trouverez ici tout ce dont vous avez besoin pour éclairer correctement votre application. Chaque installation d'éclairage nécessite une alimentation électrique et peut être complétée par des accessoires tels que des blocs d'alimentation, des supports, des diffuseurs et des filtres.
Plus d'informations sur l'éclairage LED pour la vision industrielle
Apprenez en plus sur nos produits et applications. Notre documentation complète vous fournit tous les détails importants.