Bildverarbeitungssysteme mit CoaXPress 2.0
Möchten Sie die Leistung Ihres Bildverarbeitungssystems verbessern und für die Zukunft gerüstet sein? CoaXPress (CXP) hat sich in den letzten Jahren zu einem Standard in der industriellen Bildverarbeitung entwickelt. Die CXP-Schnittstelle ist besonders dann relevant, wenn hohe Datenraten oder hochauflösende Sensoren benötigt werden. Vor kurzem wurde CoaXPress 2.0 offiziell freigegeben. Diese Verbesserung des CXP-Standards bietet mehrere Vorteile gegenüber dem vorherigen Standard.
Beschreibung des Webinars:
Thomas Karow, Product Market Manager bei Basler, wird erläutern, wie einfach es ist, mit der neuen CXP 2.0-Technologie zu arbeiten. In der Vergangenheit waren Bildverarbeitungssysteme mit Framegrabber-Technologie komplex und teuer. Wir werden Ihnen zeigen, wie Sie die Systemkomplexität und die Gesamtbetriebskosten in einem CXP 2.0-Setup reduzieren können.
Das Webinar wird die folgenden Hauptpunkte behandeln:
Vorteile von CoaXPress 2.0
Systemarchitekturen und ihre unterschiedlichen Gesamtbetriebskosten: Wechsel von Camera Link zu CoaXPress 2.0
Basler CXP-12-Portfolio
Am Ende des Webinars wird es auch eine Fragerunde geben.
Klicken Sie hier, um mehr über vergangene und kommende Webinare zu erfahren.