Pressemitteilung

Basler präsentiert GMSL Vision Komplettsystem für Embedded-Anwendungen

Datum
24. März 2026

Basler launcht ein komplettes GMSL Vision System passend für NVIDIA® Jetson Orin™-basierte Embedded-Anwendungen. Dank optimal abgestimmter Hardware- und Software-Komponenten gelingt die Inbetriebnahme schnell und einfach.

Die Basler AG, internationaler Hersteller hochwertiger Machine Vision Produkte, stellt ein Vision System mit der Schnittstelle Gigabit Multimedia Serial Link (GMSL™) vor. Die Komplettlösung umfasst aufeinander abgestimmte Hardware- und Software-Komponenten in zahlreichen Varianten, was Flexibilität bei der Konfiguration des individuellen Vision Systems bietet. Dank ihrer GenICam-Kompatibilität minimiert die ace 2 GMSL-Industriekamera den Integrations- und Wartungsaufwand des Vision Systems. Camera Enablement Packages, die für Industrie-PCs (IPC) ausgewählter Partner verfügbar sind, binden die Kamera per Plug-and-play in die Zielanwendung ein. Benötigen Kunden Unterstützung bei der Konfiguration und Integration des GMSL-Komplettsystems unterstützen Baslers Vision Spezialistinnen und Spezialisten mit technischer Beratung.

Komplettes GMSL Vision System von Basler für NVIDIA® Jetson Orin™ -basierte Embedded-Anwendungen
Komplettes GMSL Vision System von Basler für NVIDIA® Jetson Orin™-basierte Embedded-Anwendungen

Bestandteile des GMSL Vision Systems

Die ace 2 GMSL-Kamera ist mit Sensoren bis zu einer Auflösung von 24,4 MP und einer Bildrate von maximal 170 fps erhältlich. Das Onboard Processing gewährleistet GenICam-Kompatibilität und dadurch die einfache Handhabung der Kamera mit Embedded-Schnittstelle.

Robuste Koaxialkabel mit FAKRA-Stecker stellen eine stabile Bilddatenübertragung zwischen Kamera und IPC sicher. Gleichzeitig versorgen sie die Kamera mit Strom, d.h. sie ermöglichen eine einfache Einkabelverbindung.

Die bei GMSL entscheidende Konfiguration zwischen Kamera und IPC als Host-System übernehmen Software Add-on Pakete, die Camera Enablement Packages. Sie sind IPC-spezifisch und stehen für eine Reihe von Partner-IPCs mit NVIDIA Jetson Orin-Prozessor zum Download zur Verfügung. Die Camera Enablement Packages erlauben die einfache Inbetriebnahme des Vision Systems über das Host-System.

Ergänzend bietet Basler Objektive, Beleuchtungstypen in verschiedenen Größen und Lichtfarben sowie den Lighting Controller für einfache Lichtsteuerung an.

Für die Evaluierung einer Anwendung in der Entwicklungsphase ist ein Adapterkit erhältlich, das bis zu vier ace 2 GMSL-Kameras mit dem NVIDIA Jetson Orin Nano™ Super Developer Kit verbindet.

Dr. Melanie Gräsel, Produktmanagerin bei Basler betont: „Unser Portfolio zeichnet sich durch Vielfalt und Modularität aus. Schon während der Kamera-Entwicklung prüfen wir sämtliche Vision Komponenten auf ihre Intra-Operabilität. Das bietet unseren Kunden Flexibilität bei der Vision System-Konfiguration und gleichzeitig die Sicherheit, immer eine funktionierende Komplettlösung zu erhalten.”

Anwendungsbereiche von GMSL Vision Systemen

GMSL-basierte Vision Systeme eignen sich für anspruchsvolle Embedded-Anwendungen, darunter komplexe Aufgaben mit mehreren Kameras und KI-Anbindung. Dabei übertragen GMSL-Kameras Bilddaten mit minimaler Latenz sowie hoher Bandbreite und sind optimal auf Anwendungen mit einem NVIDIA Jetson Orin-System abgestimmt. Die präzise Synchronisation mehrerer Kameras über GMSL ermöglicht eine zuverlässige 360°-Umgebungswahrnehmung für industrielle Anwendungen wie humanoide Roboter, autonom fahrende Fahrzeuge und Logistiksysteme.

Kimberly Matsinger, Application Engineering Manager bei Basler betont: „Vision Systeme mit GMSL-Interface bieten Vorteile für zahlreiche Anwendungen, gelten aber als eher schwierig einzurichten. Unser GMSL Vision System lässt sich unkompliziert konfigurieren und mithilfe eines unserer IPC-spezifischen Camera Enablement Packages einfach integrieren. Bei spezifischen Anforderungen stehen wir unseren Kunden beratend zur Seite, sodass sie jederzeit vom vollen Potenzial der Lösung profitieren.”

Weitere Informationen: www.baslerweb.com/gmsl

Downloads

Ihr Kontakt für Presseanfragen

Finden Sie hier Ihre:n Ansprechpartner:in für Presseanfragen.

Zu den Pressekontakten

Weitere Informationen


Wie können wir Sie unterstützen?

Wir beraten Sie gerne bei der Produktauswahl und finden die richtige Lösung für Ihre Anwendung.